Basınç Oransal Regülatör VPPM-12L-L-1-G12-0L2H-LK-S1

8024264

GTIN 4052568279028

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3 yollu oransal regülatör
Pnömatik bağlantı 1
G1/2
Basınç kontrol aralığı
0.02 bar - 2 bar
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1900 l/min