Selenoid valf MHA1-M1R-3/2G-0,6-P3
8025223
GTIN 4052568279059
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3/2 kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
10 l/min
Pnömatik bağlantı 1
Bağlantı plakası
Çalışma basıncı
1.5 bar - 8 bar