Bobin VACS-C-C1-16B

8025334

GTIN 4052568279110

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Montaj türü
tırtıklı somunlu
Bobin karakteristik değerleri
110/120 V AC: 50/60 Hz, toplama gücü 2,8 VA, tutma gücü 1,9 VA
Koruma türü
IP65
Ortam ve akışkan sıcaklığının sınırlandırılması
-10 - 50 °C