Vantuz VAS-8-M5-S-PUR-B

8025969

GTIN 4052568063085

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Vantuz çapı
8 mm
Etkili emiş çapı
7.1 mm
Vantuz biçimi
yuvarlak yassı
Vantuz malzemesi
TPE-U(PU)