Basınç sensörü SPAE-B2R-PC10-PNLK-2.5K

8025979

GTIN 4052568293840

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Basınç ölçüm aralığı başlangıç değeri
-1 bar
Basınç ölçüm aralığı bitiş değeri
1 bar
Anahtarlama elemanı işlevi
değiştirilebilir
Pnömatik bağlantı
Kartuş 10 mm
Elektrik bağlantısı
3 damarlı - Kablo - Açık uçlu