Bobin VACN-N-A1-3A

8029135

GTIN 4052568280390

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Elektrik bağlantısı
A formu - DIN EN 175301-803'e göre
Montaj türü
tırtıklı somunlu
Bobin karakteristik değerleri
230 V AC: 50 Hz, toplama gücü 6,2 VA, tutma gücü 3,7 VA - 230 V AC: 60 Hz, toplama gücü 4,9 VA, tutma gücü 2,9 VA
Koruma türü
IP65