Bobin VACN-N-A1-16B-EX2-N

8029137

GTIN 4052568280413

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Elektrik bağlantısı
A formu - DIN EN 175301-803'e göre
Montaj türü
tırtıklı somunlu
Bobin karakteristik değerleri
110 V AC: 50 Hz, toplama gücü 6,9 VA, tutma gücü 4,1 VA - 110 V AC: 60 Hz, toplama gücü 5,4 VA, tutma gücü 3,2 VA
Koruma türü
IP65