L-Dirsek Bağlantı Elemanı NPFC-L-R1-G1-MF
8030221
GTIN 4052568063238
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
R1
Pnömatik bağlantı 2
G1
Ortam sıcaklığı
-20 °C - 150 °C
Çalışma basıncı
-0.95 bar - 50 bar