Y-Fittings NPFC-Y-R12-2G12-MFF
8030234
GTIN 4052568063368
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
R1/2
Pnömatik bağlantı 2
G1/2
Ortam sıcaklığı
-20 °C - 150 °C
Çalışma basıncı
-0.95 bar - 50 bar