T-Bağlantı Parçası NPFC-T-R18-2G18-MFF

8030241

GTIN 4052568063436

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
R1/8
Pnömatik bağlantı 2
G1/8
Ortam sıcaklığı
-20 °C - 150 °C
Çalışma basıncı
-0.95 bar - 50 bar