T-Bağlantı Parçası NPFC-T-R38-2G38-MFF
8030243
GTIN 4052568063450
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
R3/8
Pnömatik bağlantı 2
G3/8
Ortam sıcaklığı
-20 °C - 150 °C
Çalışma basıncı
-0.95 bar - 50 bar