Redüksiyon NPFC-R-G18-M5-MF
8030307
GTIN 4052568064099
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/8
Pnömatik bağlantı 2
M5
Ortam sıcaklığı
-20 °C - 150 °C
Çalışma basıncı
-0.95 bar - 50 bar