Redüksiyon NPFC-R-G34-G12-MF

8030313

GTIN 4052568064150

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G3/4
Pnömatik bağlantı 2
G1/2
Ortam sıcaklığı
-20 °C - 150 °C
Çalışma basıncı
-0.95 bar - 50 bar