Döner Silindir|çeyrek dönüşlü aktüatör DAPS-0030-090-RS4-F04-T4

8030615

GTIN 4052568280758

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı
G1/8
Nominal çalışma basıncında ve 0° dönüş açısında tork
30 Nm
Dönüş açısı
90 deg
Flanş delik delme şablonu
F04
Mil bağlantısı
T14