Döner Silindir|çeyrek dönüşlü aktüatör DAPS-0053-090-RS4-F0507-T4
8030617
GTIN 4052568280772
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı
G1/8
Nominal çalışma basıncında ve 0° dönüş açısında tork
53 Nm
Dönüş açısı
90 deg
Flanş delik delme şablonu
F05 - F07
Mil bağlantısı
T17