Döner Silindir|çeyrek dönüşlü aktüatör DAPS-0090-090-RS4-F0710-T4
8030618
GTIN 4052568280789
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı
G1/8
Nominal çalışma basıncında ve 0° dönüş açısında tork
90 Nm
Dönüş açısı
90 deg
Flanş delik delme şablonu
F07 - F10
Mil bağlantısı
T22