Bobin VACF-B-B2-7A

8030805

GTIN 4052568280895

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Montaj türü
tırtıklı somunlu
Bobin karakteristik değerleri
48 V AC: 50/60 Hz, toplama gücü 3,9 VA, tutma gücü 2,7 VA t
Koruma türü
IP65
Ortam ve akışkan sıcaklığının sınırlandırılması
-20 - 50 °C