Bobin VACF-B-B2-16B

8030806

GTIN 4052568280901

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Montaj türü
tırtıklı somunlu
Bobin karakteristik değerleri
110/120 V AC: 50/60 Hz, alma gücü 4,4 VA, tutma gücü 3,3 VA
Koruma türü
IP65
Ortam ve akışkan sıcaklığının sınırlandırılması
-20 - 50 °C