Bobin VACF-B-C1-5
8030810
GTIN 4052568280925
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Montaj türü
tırtıklı somunlu
Bobin karakteristik değerleri
12 V DC: 3,4 W
Koruma türü
IP65
Ortam ve akışkan sıcaklığının sınırlandırılması
-20 - 50 °C