Bobin VACF-B-C1-1A

8030813

GTIN 4052568280956

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Montaj türü
tırtıklı somunlu
Bobin karakteristik değerleri
24 V AC: 50/60 Hz, toplama gücü 3,9 VA, tutma gücü 2,6 VA
Koruma türü
IP65
Ortam ve akışkan sıcaklığının sınırlandırılması
-20 - 50 °C