Bobin VACF-A-A1-1A
8030824
GTIN 4052568281021
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Montaj türü
tırtıklı somunlu
Bobin karakteristik değerleri
24 V AC: 50/60 Hz, toplama gücü 2,5 VA, tutma gücü 1,7 VA
Koruma türü
IP65
Ortam ve akışkan sıcaklığının sınırlandırılması
-20 - 50 °C