Selenoid valf VUVG-L10-T32U-MT-M5-1R8L
8031469
GTIN 4052568258740
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
2x3/2 açık tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
135 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
M5
Çalıştırma türü
elektrikli