Selenoid valf VUVG-L10-P53E-T-M5-1R8L

8031475

GTIN 4052568258771

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/3 hava tahliyeli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
210 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
M5
Çalıştırma türü
elektrikli