Selenoid valf VUVG-L10-T32U-MT-M7-1R8L

8031481

GTIN 4052568258801

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
2x3/2 açık tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
155 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
M7
Çalıştırma türü
elektrikli