Selenoid valf VUVG-L14-T32C-MT-G18-1R8L

8031504

GTIN 4052568258863

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
2x3/2 kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
520 l/min - 550 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
G1/8
Çalıştırma türü
elektrikli