Selenoid valf VUVG-L14-M52-MT-G18-1R8L

8031508

GTIN 4052568258894

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
700 l/min - 780 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
G1/8
Çalıştırma türü
elektrikli