Selenoid valf VUVG-L18-T32H-AT-G14-1R8L
8031527
GTIN 4052568258948
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
2x3/2 açık/kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
950 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
G1/4
Çalıştırma türü
elektrikli