Selenoid valf VUVG-L18-T32C-MT-G14-1R8L
8031528
GTIN 4052568258955
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
2x3/2 kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
870 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
G1/4
Çalıştırma türü
elektrikli