Selenoid valf VUVG-B18-T32C-MZT-F-1R8L

8031540

GTIN 4052568259075

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
2x3/2 kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
750 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
Flanş
Çalıştırma türü
elektrikli