Bağlantı kablosu NEBV-C1SW2L-P-K-5-N-LE2-S9

8032626

GTIN 4052568428624

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü
Soket, dar
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi
EN 175301-803'e göre C formu bağlantı şeması
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü
Kablo
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi
Açık uçlu
Kablo uzunluğu
5 m