Selenoid valf VUVS-LT25-B52-D-G14-F8

8035188

GTIN 4052568294137

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 çift bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1000 l/min
Pnömatik bağlantı 1
G1/4
Pnömatik çalışma bağlantısı
G1/4
Çalıştırma türü
elektrikli