Dağıtıcı NEDY-L2R1-V1-M8G3-U-0.3L-M8G4-2.5R

8035485

GTIN 4052568284664

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Tasarım
Her iki tarafında kablo bulunan Y dağıtıcı
Kablo uzunluğu 1
2.5 m
Kablo uzunluğu 2
0.3 m
Koruma türü
IP65 - IP68 - IP69K
40 °C'de akım yükü kapasitesi
3 A