Basınç sensörü SPAN-V1R-R18M-PNLK-PNVBA-L1
8035538
GTIN 4052568284787
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Basınç ölçüm aralığı başlangıç değeri
0 bar
Basınç ölçüm aralığı bitiş değeri
-1 bar
Anahtarlama elemanı işlevi
Değiştirilebilir normalde kapalı kontakt/normalde açık kontakt
Pnömatik bağlantı
Erkek diş R1/8 - Dişi diş M5
Analog çıkış
0 - 10 V - 4 - 20 mA - 1 - 5 V