Dağıtıcı NEDY-L2R1-V1-C1W4L-U-0.3L-M12G4-2.5R

8035783

GTIN 4052568285135

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Tasarım
Her iki tarafında kablo bulunan Y dağıtıcı
Kablo uzunluğu 1
2.5 m
Kablo uzunluğu 2
0.3 m
Koruma türü
IP65 - IP67
40 °C'de akım yükü kapasitesi
4 A