Hortum PAN-R-28X2,5-SW

8036208

GTIN 4052568285265

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Dış çap
28 mm
İç çap
23 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 14 bar
Ortam sıcaklığı
-30 °C - 80 °C