Selenoid valf VUVS-LT30-M32U-MD-G38-F8-1B2
8036683
GTIN 4052568429607
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3/2 açık tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1600 l/min
Pnömatik bağlantı 1
G3/8
Pnömatik çalışma bağlantısı
G3/8
Çalıştırma türü
elektrikli