Selenoid valf VUVS-LT30-B52-D-G38-F8
8036693
GTIN 4052568429683
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 çift bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1800 l/min
Pnömatik bağlantı 1
G3/8
Pnömatik çalışma bağlantısı
G3/8
Çalıştırma türü
elektrikli