Debi sensörü SFAW-32-TG12-E-PNLK-PNVBA-M12

8036871

GTIN 4052568285272

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Akış karakteristik eğrisi bitiş değeri
32 l/min
İşletim ortamı
Sıvı akışkanlar - Su - nötr sıvılar
Çalışma basıncı
0 bar - 12 bar
Akışkan bağlantısı
Dişi diş G1/2
Akış yönü
tek yönlü - P1 -> P2