Debi sensörü SFAW-32T-TG34-E-PNLK-PNVBA-M12
8036874
GTIN 4052568285302
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Akış karakteristik eğrisi bitiş değeri
32 l/min
İşletim ortamı
Sıvı akışkanlar - Su - nötr sıvılar
Çalışma basıncı
0 bar - 12 bar
Akışkan bağlantısı
Dişi diş G3/4
Akış yönü
tek yönlü - P1 -> P2