Debi sensörü SFAW-100T-X-E-PNLK-PNVBA-M12

8036890

GTIN 4052568285449

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Akış karakteristik eğrisi bitiş değeri
100 l/min
İşletim ortamı
Sıvı akışkanlar - Su - nötr sıvılar
Çalışma basıncı
0 bar - 12 bar
Akışkan bağlantısı
Müşteri tarafındaki bağlantı
Akış yönü
tek yönlü - P1 -> P2