Bağlantı kablosu NEBC-D12G4-ES-5-S-R3G4-ET
8040453
GTIN 4052568286019
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü
Soket
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi
M12x1, EN 61076-2-101'e göre D kodlu
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü
Soket
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi
IEC 60603-7-3'e göre RJ45
Kablo uzunluğu
5 m