Oransal akış kontrol valfi VPCF-6-L-8-G38-10-V1-E-EX2
8041716
GTIN 4052568286163
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3 yollu oransal akış kontrol valfi
Pnömatik bağlantı 1
G3/8
Akış kontrol aralığı
30 l/min - 1500 l/min
Analog giriş sinyal aralığı
0 - 10 V
Çıkış başına akım yükü kapasitesi
100 mA