Selenoid valf VUVG-B10-P53U-ZT-F-1T1L-EX2C
8041893
GTIN 4052568434700
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/3 basınçlı
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
200 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
Flanş
Çalıştırma türü
elektrikli