Selenoid valf VUVG-B10Z-M32U-RZT-F-1T1L-EX2C
8041901
GTIN 4052568434786
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3/2 açık tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
130 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
Flanş
Çalıştırma türü
elektrikli