Selenoid valf VUVG-B14-T32H-MZT-F-1T1L-EX2C

8041963

GTIN 4052568434847

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
2x3/2 açık/kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
440 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
Flanş
Çalıştırma türü
elektrikli