Selenoid valf VUVG-B14-B52-ZT-F-1T1L-EX2C
8041966
GTIN 4052568434878
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 çift bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
510 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
Flanş
Çalıştırma türü
elektrikli