Selenoid valf VUVG-LK10-M52-AT-M5-1H2L-S

8042539

GTIN 4052568286729

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
195 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
M5
Çalıştırma türü
elektrikli