Selenoid valf VUVG-LK10-B52-T-M5-1H2L-S
8042540
GTIN 4052568286736
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 çift bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
195 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
M5
Çalıştırma türü
elektrikli