Selenoid valf VUVG-LK10-M52-AT-M7-1H2L-S
8042547
GTIN 4052568286781
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
340 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
M7
Çalıştırma türü
elektrikli