Selenoid valf VUVG-LK10-B52-T-M7-1R8L-S

8042552

GTIN 4052568286828

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 çift bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
340 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
M7
Çalıştırma türü
elektrikli